Krmilnik CECC
Kompakten in vsestranski krmilnik s CODESYS-om ponuja vmesnike IO-Link Master in vmesnike za naprave ter digitalne V/I ali serijski vmesnik.
- Kompakten programljiv logični krmilnik
- Programiranje s programom CODESYS v skladu z IEC 61131-3
- 12 digitalnih vhodov, 8 digitalnih izhodov, dodatno dva hitra števca do 200 kHz
- EtherNet 10/100 Mbit/s
- Vmesnik USB za prenos podatkov