VYKB zelo natančno nadzoruje najmanjše količine tekočin (µl, ml) pri širini le 10/12 mm (nazivna širina 1,6 in 2,0 mm). Zaradi uporabe visoko zmogljivih polimerov kot ločilne membrane je primeren tudi za agresivne medije. Majhna notranja prostornina omogoča najboljše možnosti čiščenja – v kombinaciji z visoko inertnimi materiali je VYKB idealen za zelo občutljive aplikacije. Vgrajeno zmanjšanje držalnega toka preprečuje segrevanje tudi občutljivih medijev.
Visokozmogljivi polimeri EPDM, FKM in FFKM ločilnih membran so odporni tudi na agresivne medije, ščitijo notranjost ventila in hkrati preprečujejo korozijo. Idealni so zlasti za občutljive aplikacije, saj majhne notranje prostornine zagotavljajo tudi najboljše možnosti čiščenja.
Visok pretok pri majhni velikosti 10 mm in 12 mm
Ventili, ločeni z mediji, so različnih nazivnih velikosti. Izbirate lahko med širino šobe 1,6 mm in 2,0 mm.
Zelo prilagodljiva uporaba zaradi različic 3/2 in 2/2 (NC) ter krmiljenja 12 ali 24 V DC