Manometer MA

Manometer v skladu z DIN EN 837-1 za vgradnjo na sprednjo ploščo ali v napeljavo z območjem prikazovanja do 16 bar oz. 230 psi.
  • Izvedbe na podlagi standarda EN 837-1, po želji z rdeče-zelenim območjem
  • Pnevmatična priključitev prek navoja R, G ali metričnega navoja, vtični priključek
  • Prikazne enote bar, psi, MPa