Prikazovalnik tlaka
Domov
Izdelki
Ventili in ventilski otoki
Ventilski otoki
Oprema za ventilske otoke
Prikazovalnik tlaka
PAGN
Manometer PAGN
Manometer v skladu z DIN EN 837-1 za namestitev na vtično-navojni priključek. Območje prikazovanja do 16 bar/230 psi.
Izvedbe na podlagi standarda EN 837-1
Prikazne enote bar, psi, MPa
Downloads
Informacije o izdelku