Magnetni ventil z ločenim medijem VYKB
Širina le 10/12 mm (NW 1,6/2,0 mm) omogoča, da VYKB zelo natančno regulira zelo majhne količine tekočine (µl, ml) v aplikacijah doziranja in pretoka. Zaradi ločilne membrane iz zelo zmogljivih polimerov je primeren tudi za agresivne medije.
- Kompaktna širina 10 mm in 12 mm za velike nazivne širine (1,6 mm in 2,0 mm)
- Za doziranje, aspiriranje in neprekinjen pretok
- Zelo enostavno čiščenje zaradi ločenega medija
- Visokokakovostni materiali, zato so primerni tudi za agresivne medije
- Razvito v skladu z ISO 13485
- Trajnostno delovanje zaradi učinkovitega krmiljenja in aktivnega izklopa zraka