Vedno deluje: na mejno stikalo SMT-10M v kombinaciji s pogoni Festo se lahko vedno zanesete – oba sistema sta popolnoma usklajena ter preprosta in varna za namestitev. Serijska vlečna veriga in robot zagotavljata najboljšo kakovost linije, kar jamči bistveno večjo razpoložljivost sistema in večjo prilagodljivost.
Popolna varnost
Robustna sredinska pritrditev zagotavlja, da so stikala zanesljivo privita v utor. Vibracije, udarci ali vlečne sile na kablu ne bodo povzročile popuščanja stikala ali negotovosti pri preklapljanju.
Vsa stikala so v osnovi opremljena s kakovostnim kablom, vlečno verigo in robotom. To omogoča največjo zanesljivost in varnost procesov.
Montaža poteka od zgoraj s sredinskim pritrdilnim elementom s standardnim notranjim šestkotnikom (1,5 mm). Zanesljivo vijačenje v utoru zagotavlja trden oprijem tudi pri vibracijah in natezni obremenitvi.
Sistematično varčnejši
Popolnoma združljiv z vsemi pogoni Festo s C-utorom. Največja raznolikost uporabe zaradi proste konfiguracije dolžine kabla in tehnologije priključevanja.
Robustno
Robustno sidrišče kabla prenese vlečne sile do 40 N.
Območje delovne napetosti
5 ... 30 V DC omogoča neposredno integracijo izhodnega signala v TTL-vezjih.
Kakovost kablov
Vlečna veriga in robot kot standardna konfiguracija: najvišja kakovost kablov brez posebnega naročila prek modularnega sistema in tako brez dodatnih stroškov.