Mejno stikalo SDBT-BSW

Elektronsko mejno stikalo za T-utor, možnost vstavljanja od zgoraj, odporno na varilno polje 50–60 Hz AC in 1000 Hz MFDC.
  • Princip merjenja: magnetna upornost
  • Odpornost na varilno polje
  • Odpornost proti brizganju pri varjenju
  • Za brezkontaktno zaznavanje položaja batnice pri pnevmatičnih valjih Festo, zlasti zglobnih valjih DW/DWA/DWB/DWC za AMI
  • Lahko se vstavi v utor od zgoraj, trdno privitje
  • LED-prikazovalnik preklopnega stanja
  • Dolžina kabla: 0,3–5 m