Oddaljeni sistem V/I CPX-AP-I

Z novim sistemom I/O CPX-AP-I v IP65/IP67 je mogoče zmogljive vhodno-izhodne module in obstoječe priključke ventilskih otokov integrirati v najpomembnejše gostiteljske sisteme - vključno z IO-Link master.
  • Zmogljiv sistem oddaljenih vhodov/izhodov, ki prilagodljivo povezuje 80 modulov v realnem času s hitrostjo prenosa podatkov 200 Mbaud
  • Neprekinjena povezljivost, vključno z razširjenimi možnostmi za diagnosticiranje, povečuje razpoložljivost in produktivnost stroja.
  • Enostavna integracija v krmilnik po vaši izbiri: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-Link
  • Zmožnost delovanja v realnem času in deterministično obnašanje sistema omogočata čase ciklov do 250 µs
  • Dolžina kablov do 50 m med posameznimi moduli omogoča velike dimenzije sistema
  • IO-Link Master in programska oprema za parametriranje omogočata enostavno integracijo poljubnih naprav IO-Link
  • Zmogljivost vmesnika Ethernet do ventilskega otoka ter digitalnih in analognih vhodnih/izhodnih modulov
  • Trajnostno delovanje zaradi izklopa dovajanja energije
  • Popolnoma se ujema z našo obsežno ponudbo izdelkov elektromehanskih aktuatorjev, motorjev, pogonskih krmilnikov in nadzornih sistemov
  • Prosimo, upoštevajte: Potrebni vtični konektori morajo biti kupljeni ločeno