Oddaljeni V/I sistem CPX-AP-L
Nove V/I module IP20 in CPX-AP-L ilahko brez težav vključite v sistem CPX-AP, vključno z ventilsko tehniko. Za celovito omrežno povezovanje in stroškovno učinkovito integracijo senzorjev in aktuatorjev, kot so stikala na valju in posamični ventili.
- Decentraliziran in lahek sistem I/O v IP65/IP67
- Zelo prilagodljiv sistem oddaljenega IO z največjo zmogljivostjo
- Razširljivost in enostavna kombinacija CPX-AP-I in CPX-AP-A v oblikovanje omrežnega sistema
- Neprekinjena povezljivost, vključno z razširjenimi možnostmi za diagnosticiranje, povečuje razpoložljivost in produktivnost stroja.
- Enostavna integracija v izbran krmilnik: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
- Zmogljiv sistem oddaljenih vhodov/izhodov, ki prilagodljivo povezuje 80 modulov v realnem času s hitrostjo prenosa podatkov 200 Mbaud
- Dolžina kablov do 50 m med posameznimi moduli omogoča velike dimenzije sistema
- Popolnoma se ujema z našo obsežno ponudbo izdelkov elektromehanskih aktuatorjev, motorjev, pogonskih krmilnikov in nadzornih sistemov
- Prosimo, upoštevajte: Potrebni vtični konektori morajo biti kupljeni ločeno