Ojačevalnik tlaka DPA
Več pritiska – točno tam, kjer je potreben: ojačevalnik tlaka z dvema batoma v tlačnem razmerju 1:2 za izhodne tlake do 16 bar.
- Pnevmatično naraščanje tlaka do dvakratnika vhodnega tlaka
- Po želji kot kombinacija ojačevalnika tlaka in rezervoarja za stisnjen zrak
- Poljuben položaj vgradnje
- Kratki času predpolnjenja
- Dolga življenjska doba
- Kompaktna zasnova
- Po izbiri s funkcijo zaznavanja
- Trajnostno delovanje zaradi znižanja ravni tlaka