Os z zobatim jermenom ELGA-TB-RF
Robustna in zelo hitra: os z zobatim jermenom ELGA-TB brez težav obvladuje vaše naloge. Zaradi notranjih vodil (krogličnih, valjčnih in stranskih vodil) in robustnega pokrivnega traka je idealna za vaše zahtevne aplikacije.
- Integrirano valjčno vodilo
- Visoke hitrosti do 10 m/s pri velikem pospešku do 50 m/s²
- Zračnost vodila = 0 mm
- Zelo dobre tekalne lastnosti pri momentni obremenitvi
- Robustna alternativa krogličnemu vodilu
- Pogonski element za zunanja vodila, zlasti pri visokih hitrostih
- Možnost montaže motorja na 4 straneh
- Popolnoma se ujema z našo obsežno ponudbo izdelkov elektromehanskih aktuatorjev, motorjev, pogonskih krmilnikov in nadzornih sistemov