Os z zobatim jermenom ELGA-TB-G
Robustna in zelo hitra: os z zobatim jermenom ELGA-TB brez težav obvladuje vaše naloge. Zaradi notranjih vodil (krogličnih, valjčnih in stranskih vodil) in robustnega pokrivnega traka je idealna za vaše zahtevne aplikacije.
- Integrirano drsno vodilo
- Za majhne in srednje obremenitve
- Majhna zračnost vodila
- Pogonski element za zunanja vodila
- Hitrosti do 5 m/s pri velikem pospešku do 50 m/s²
- Prilagodljiv priključek motorja
- Možnost montaže motorja na 4 straneh
- Popolnoma se ujema z našo obsežno ponudbo izdelkov elektromehanskih aktuatorjev, motorjev, pogonskih krmilnikov in nadzornih sistemov