Os zobatega jermena EGC-HD-TB
Različica EGC-HD-BS za velike obremenitve z 2 vodiloma nudi še večjo nosilnost kot standardna os zobatega jermena EGC-BS – pri nespremenjeni visoki dinamiki in hitrosti. Poleg tega se izkaže z velikimi obremenitvami in dolgimi hodi.
- Z vodilom za težka bremena
- Os za visoke hitrosti in pospeške
- Za največje obremenitve in momente ter velike sile pomikanja naprej
- Natančno in obremenljivo dvojno tirno vodilo
- Možnost montaže motorja na 4 straneh
- Za največjo prečno obremenitev do 900 Nm
- Popolnoma se ujema z našo obsežno ponudbo izdelkov elektromehanskih aktuatorjev, motorjev, pogonskih krmilnikov in nadzornih sistemov