Dajalnik pozicije SMAT-8M

Idealen za vse aplikacije z omejenim prostorom za vgradnjo. Dajalnik pozicije SMAT je tako majhen kot mejno stikalo. Ta kompaktna zasnova odpira nova področja uporabe. Informacije o položaju bata se posredujejo prek analognega napetostnega signala.
  • Merilno načelo: magnetno, Hall
  • Območje zaznavanja do 52 mm
  • Analogni izhod 0–10 V
  • Zelo majhna zasnova, zato je še posebej primeren za prijemala, kompaktne valje in vse aplikacije z omejenim prostorom za vgradnjo.
  • Lahko se vstavi v utor od zgoraj, trdno privitje
  • LED-prikazovalniki stanja
  • Dolžina kabla: 0,3 m
  • Primerno za T-utor