Povezovalni kabel NEBA
- Zmogljivi univerzalni povezovalni kabli
- Primerno za zahtevna okolja in aplikacije s stalnim gibanjem ali vibracijami
- Ustreza varnostnim predpisom IEC 61010-1 in IEC 61010-2-202 za električno merilno, krmilno in laboratorijsko opremo
- Visoka stopnja zaščite IP65, IP68, IP69k
- Odporno na abrazijo in majhna oprijemljivost
- Kabli, združljivi z vlečnimi verigami in roboti
- Zavira gorenje in samougasljivo
- Priporočeno za proizvodne obrate za proizvodnjo Li‑ionske baterij (F1A)