Povezovalni kabel NEBS

  • Za priključek s pravokotno obliko L1, dimenzija rasterja 5,8 mm
  • Za navoj M12x1, A-kodirano, v skladu z EN 61076-2-101
  • Za navoj M16x0,75
  • Povezovalni kabel za tlačni senzor SPAN
  • Stopnje zaščite IP40, IP65, IP67, IP69K v montiranem stanju
  • Dolžina kabla 0,5 ... 10 m
  • S PVC ali PUR kablom
  • Temperatura okolice –40 ... +70 °C