Povezovalni kabel NEBU

Komplet za izdelavo kablov z neomejenimi možnostmi kombiniranja vtičnic, dolžin in kakovosti kablov ter vtičev. Primeren za vse naprave s priključki M8 in M12, kot so mejna stikala, tlačna stikala, tlačni senzorji, tlačni dajalniki, senzorji pretoka in drugi.
  • Povezovalni kabli s 5-polnim vtičem / Doza M12x1 A s kodo EN 61076-2-101 in nazivnim presekom vodnika 1 mm² (NEBU-M12G5-E-...-Q8N-... )
  • Zaščiteni povezovalni kabli z 8-pinsko kotno Dozo M12x1 A s kodo EN 61076-2-101 (NEBU-M12W8-K-...)
  • Priključni kabel s priključno vtičnico G7/8 z oznako v skladu z NFPA/T3.5.29 R1-2007 (NEBU-G78W5-...)