Povezovalni kabel NEBX
Univerzalna serija povezovalnih kablov za vse posamezne ventile podjetja Festo
- Vsi električni vmesniki so na voljo v eni seriji (standardni vmesniki, M8 / M12 ter MH1)
- Različne primerne dolžine kablov od 2,5 ... 10 m ter dolžina x po izbiri
- Primerno za vse električne magnetne tuljave in napetosti obstoječih posameznih ventilov; delno z zaščitnim stikalom in LED-om
- Primerno za energetske verige
- Različice, primerne za proizvodnjo baterij v skladu z F1A