Ojačevalnik tlaka DPA

Več pritiska – točno tam, kjer je potreben: ojačevalnik tlaka z dvema batoma v tlačnem razmerju 1:2 za izhodne tlake do 16 bar.
  • Pnevmatično naraščanje tlaka do dvakratnika vhodnega tlaka
  • Po želji kot kombinacija ojačevalnika tlaka in rezervoarja za stisnjen zrak
  • Poljuben položaj vgradnje
  • Kratki času predpolnjenja
  • Dolga življenjska doba
  • Kompaktna zasnova
  • Po izbiri s funkcijo zaznavanja
  • Trajnostno delovanje zaradi znižanja ravni tlaka