Rezervoar za stisnjen zrak VZS
Rezervoar za stisnjen zrak v skladu z DIN EN 286-1 iz lakiranega jekla. Prostornina do 20 l, ustreza AD 2000.
- Izravnava nihanja tlaka in kot rezervoar v primeru nenadne porabe zraka
- Priprava večjih količin stisnjenega zraka za oskrbo hitro delujočih pogonov
- S priključkom za izpust kondenzata
- V skladu z zahtevami Direktive 2014/29/EU in standarda EN 286-1
- Delovni medij: stisnjen zrak, vakuum