Rotacijski pogon DFPD-E

DFPD-E je učinkovit rotacijski pogon za standardne aplikacije s kompaktno zasnovo, zmanjšano porabo zraka in največjo prilagodljivostjo pri integraciji.
  • Do 20 % manjša poraba zraka za večjo energijsko učinkovitost
  • Kompaktna in lahka zasnova
  • Optimizirano za standardne aplikacije
  • Zanesljiva tehnologija zobate letve in pastorka za natančno gibanje
  • aNa voljo so prilagodljive možnosti vgradnje ter različne velikosti
  • Obratovalni tlak do 8 bar za širok nabor aplikacij