Standardni ventil s pilotnim krmiljenjem ventila VSVA-F

Standardni ventili z električnim pogonom po standardu ISO 5599-1 z armaturno cevjo in vmesnikom pilotnega ventila po standardu ISO 15218.
  • V skladu z ISO 5599-1
  • Robustno kovinsko ohišje
  • Comprehensive valve functions: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2
  • Široka paleta električnih priključkov
  • Wide variety of voltage variants, direct and alternating voltages
  • Obsežno vertikalno povezovanje: regulator tlaka, dušilna plošča, vertikalna tlačna zaporna plošča idr.
  • Convenient valve configurator for selecting the required valve type
  • Možnost baterijske montaže s kombinacijo velikosti ISO 1, 2 in 3