Standardni valj DNC-V
Standardni profilni valj v skladu s standardom ISO 15552 s fiksnim ali nastavljivim blaženjem.
- Vzorec lukenj za pritrditev v skladu s standardom ISO 15552
- Montirano za priključitev in opremljeno z gibkimi cevmi
- Posebej primeren za decentralizirano uporabo v velikih sistemih
- Različice ventilov: monostabilni ali bistabilni ventili, montirani desno ali levo
- Za zaznavanje položaja
- Široka ponudba različic za individualno uporabo