Standardni valj z merilnikom poti DDPC
Standardni valj v skladu z ISO 15552 s fiksnim blaženjem in brezkontaktnim merilnikom poti.
- Standardni valj v skladu z ISO 15552
- Z brezstičnim merilnikom poti
- S pozicijskim krmilnikom CPX-CMAX, primernim za pozicioniranje
- Z regulatorjem končne lege CPX-CMPX ali SPC11, primernim za reguliranje končne lege
- V uporabi kot merilni valj
- Različice batnic
- Fiksno blaženje
- Po želji s krogličnim vodilom, vpenjalno enoto