Standardni valj DSBC

Standardni profilni valj v skladu s standardom ISO 15552 s številnimi možnosti pritrditve.
  • Samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja prihrani čas pri zagonu in se optimalno prilagaja spremembam obremenitve in hitrosti
  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Trajnostno zaradi podaljšane življenjske dobe s poenostavljeno možnostjo popravil
  • Standardni profil z dvema senzorskima utoroma
  • Široka ponudba različic za individualno uporabo
  • Obsežna oprema za pritrditev za skoraj vse primere vgradnje
  • Za zaznavanje položaja
  • Izvedbe, priporočene za proizvodne obrate za proizvodnjo litij-ionskih baterij