Koračni motor EMMB-ST

Koračni motorji za aplikacije z osnovnimi zahtevami: stroškovno ugodni, še posebej primerni za proizvajalce serijskih strojev in aplikacije v elektroniki in lahki montaži.
  • Motor v IP20 (IP40 za motorno gred)
  • Absolutni enkoder, Single ali Multiturn (brez baterije)
  • 3 velikosti prirobnic MH: 0,22 Nm ... 6,6 Nm
  • Po želji z zadrževalno zavoro
  • Samodejno zaznavanje motorja prek "elektronske tipske ploščice" s tabelo za korekcijo motorja
  • Možnost uporabe do –15 °C
  • Kabel OCP (One Cable Plug) s prostorsko varčnim vtičem, ki ga je mogoče obrniti naprej ali nazaj
  • Dolžina kabla do 25 m
  • Popolnoma se ujema z našo obsežno ponudbo izdelkov elektromehanskih aktuatorjev, motorjev, pogonskih krmilnikov in nadzornih sistemov