Stisnitveni ventil VZQH
Stisnitveni ventil VZQH je higienski, ročno upravljan zapirni in dozirni ventil, ki na inovativen način združuje prednosti kroglične pipe in membranskega ventila.
- Ročno upravljan 2/2 potni ventil za tekočine, prašne medije, trdne snovi in mešanice
- Zaprto pri položaju ročice 90°, zavarovano z aretiranjem modrega varnostnega elementa
- Samodejno vračanje v zaprti položaj (NC), ko se ročicasprosti s pomočjo sile vzmeti
- Za enakomeren pretok medijev se lahko zaskoči na vsakih 15° preko modrega varnostnega elementa
- Lahko se zavaruje pred nenamernim aktiviranjem
- Primeren za neposreden stik z živili v skladu z Evropsko uredbo (ES) št. 1935/2004