Vakuumska sesalna šoba OVEH

Kompaktni generator vakuumska OVEH z vgrajenimi senzorji in krmiljenjem ventilov je bil razvit posebej za sodelovanje med človekom in robotom (HRC) in ga je mogoče zaradi univerzalnega robotskega vmesnika kombinirati s številnimi koboti in roboti. Nizka skupna višina v kombinaciji z majhno lastno maso zagotavlja visoko dinamiko.
  • Kompaktna kombinacija vakuumska sesalna šoba/ventil z vgrajenimi senzorji
  • Za različne kobote in robote zaradi mehanskega robotskega vmesnika v skladu s standardom ISO 9409-1-50-4-M6
  • Spremljanje ravni vakuuma z vgrajenim tlačnim senzorjem SPAE
  • Vsestransko upravljanje z digitalnimi vhodi/izhodi (PNP/NPN) ali IO-Link®
  • Z ventilom nadzorovan impulz za varno ravnanje
  • Za aplikacije z visokim vakuumom ali visokim pretokom sesalnega volumna
  • Adapterska plošča za različne načine uporabe
  • Za varno sodelovanje med robotom in človekom
  • Trajnostna proizvodnja zaradi kompaktne zasnove in zmanjšane porabe materiala