Vakuumsko sesalno prijemalo, ovalno ESG-X
Serija ESG s približno 5000 različicami nudi zelo obsežno paleto rešitev. Izbirate lahko med različnimi lastnostmi materialov, oblikami priseskov, temperaturnimi območji in držali.
- Modularni sistem iz držala priseska in priseska z več kot 2000 izvedbami
- Po želji s kotnim izenačevalnikom, izenačevalnikom višine, filtrom
- Oblika priseska ovalna, ploska
- 11 velikosti priseskov
- Prostornina priseska: 0,064 ... 10,17 cm³
- Vakuumski priključek: vtični priključek ali vtični priključek z nastavkom za gibke cevi iz umetne mase, navojni priključek