Magnetni ventil z ločenim medijem VYKB

Širina le 10/12 mm (NW 1,6/2,0 mm) omogoča, da VYKB zelo natančno regulira zelo majhne količine tekočine (µl, ml) v aplikacijah doziranja in pretoka. Zaradi ločilne membrane iz zelo zmogljivih polimerov je primeren tudi za agresivne medije.
  • Kompaktna širina 10 mm in 12 mm za velike nazivne širine (1,6 mm in 2,0 mm)
  • Za doziranje, aspiriranje in neprekinjen pretok
  • Zelo enostavno čiščenje zaradi ločenega medija
  • Visokokakovostni materiali, zato so primerni tudi za agresivne medije
  • Razvito v skladu z ISO 13485
  • Trajnostno delovanje zaradi učinkovitega krmiljenja in aktivnega izklopa zraka