Vklopni ventil, električen HEE
- Električni 3/2-potni ventil za pre- in odzračevanje pnevmatičnih sistemov
- Na priključku 3 je lahko priključen glušnik oz. se zajema iztekajoči zrak
- Z magnetno tuljavo, brez vtičnice
- Magnetna glava, nastavljiva za 4 x 90°
- Pomožno ročno upravljanje, tipkalno ali zaskočno
- Napajalna napetost: 24 V DC, 110, 230 V AC
- Velikost Mini, Midi, Maxi