Za oddaljeni sistem I/O CPX-AP-I

Z novim sistemom I/O CPX-AP-I v IP65/IP67 je mogoče zmogljive vhodno-izhodne module in obstoječe priključke ventilskih otokov integrirati v najpomembnejše gostiteljske sisteme - vključno z IO-Link master.
  • Decentraliziran in lahek sistem I/O v IP65/IP67
  • Zelo prilagodljiv sistem oddaljenega IO z največjo zmogljivostjo
  • Razširljiva in najenostavnejša kombinacija sistemov CPX-AP-I in CPX-AP-A v integriran sistem
  • Neprekinjena povezljivost, vključno z razširjenimi možnostmi za diagnosticiranje, povečuje razpoložljivost in produktivnost stroja.
  • Enostavna integracija v krmilnik po vaši izbiri: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-Link
  • Na voljo je modul za IO-Link®
  • Zmogljiv sistem oddaljenih vhodov/izhodov, ki prilagodljivo povezuje 80 modulov v realnem času s hitrostjo prenosa podatkov 200 Mbaud
  • Dolžina kablov do 50 m med posameznimi moduli omogoča velike dimenzije sistema
  • Popolnoma se ujema z našo obsežno ponudbo izdelkov elektromehanskih aktuatorjev, motorjev, pogonskih krmilnikov in nadzornih sistemov