Zaustavljalni valj DFST
Z zaustavljalnim valjem DFST nežno zaustavljate obdelovance, brez vibracij in hrupa zahvaljujoč prekucni ročici z blaženjem. Zaradi nastavljive smeri delovanja je DFST zelo prilagodljiv in zelo robusten pri udarni masi do 800 kg.
- Izvedba klecne ročice
- Integriran, nastavljiv blažilnik za mirno in prilagojeno ustavljanje
- Udarna masa do 800 kg
- Za zaznavanje položaja na batu
- Nastavljiva smer delovanja zaradi vrtljivega sklopa prekucne ročice (90°, 180°, 270°)
- Zaklep klecnega vzvoda
- Sprostitev klecnega vzvoda
- Izvedba s koleščkom iz poliamida ali jekla