Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Pneumatické pohony

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Kyvný pohon DSR-12-180-P

11909

GTIN 4052568002442

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Veľkosť
12
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1 Nm
Uhol kyvu
0 deg - 180 deg
Snímanie polohy
bez