Trojbodový uchopovač DHDS-16-A
1259491
GTIN 4052568229283
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Uchopovacia sila na jeden uchopovací palec pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie
29 N
Zdvih na jeden uchopovací palec
2.5 mm
Snímanie polohy
pre Hallov snímač