Normalizovaný valec DSBC-50-100-PPVA-N3
1366952
GTIN 4052568016470
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
50 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178 N
Zdvih
100 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách