Normalizovaný valec DSBC-32-50-PPSA-N3
1376469
GTIN 4052568231705
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
50 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh