Normalizovaný valec DSBC-63-50-PPSA-N3
1383634
GTIN 4052568232252
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
50 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh