Normalizovaný valec DSBC-100-100-PPSA-N3
1384894
GTIN 4052568232467
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
100 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
4712 N
Zdvih
100 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh