Plochý valec DZH-40- -PPV-A
14051
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm - ekvivalentný priemer
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
1 mm - 1000 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách