Plochý valec DZH-50-25-PPV-A
14063
GTIN 4052568002718
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
50 mm - ekvivalentný priemer
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách