Normalizovaný valec DSBC-80- -PPSA-N3
1463500
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
80 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
3016 N
Zdvih
1 mm - 2800 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh