Plochý valec DZH-25-160-PPV-A
151127
GTIN 4052568116743
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
25 mm - ekvivalentný priemer
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
295 N
Zdvih
160 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách