Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Classic

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Kompaktný valec ADVU-12- -A-P-A

156040

Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
12 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
68 N
Zdvih
1 mm - 200 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné