Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Classic

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Kompaktný valec AEVU-12- -P-A

156220

Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný - jednočinný
Priemer piestu
12 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
59 N
Zdvih
1 mm - 10 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné