Kompaktný valec AEVU-50- -P-A
156226
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný - jednočinný
Priemer piestu
50 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1121 N
Zdvih
1 mm - 25 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné