Kompaktný valec AEVUZ-32- -P-A
156464
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
jednočinný - ťažný
Priemer piestu
32 mm
Teoretick á sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
382 N
Zdvih
1 mm - 25 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné