Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Pneumatické pohony

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Kompaktný valec ADVU-16-20-P-A

156510

GTIN 4052568117764

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
121 N
Zdvih
20 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné