Kompaktný valec ADVU-40-5-P-A
156540
GTIN 4052568118044
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
5 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné