Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Classic

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Kompaktný valec ADVU-50-80-P-A

156558

GTIN 4052568118228

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
50 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178 N
Zdvih
80 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné